Philips GreenSpace Accent Cardanic Gen2, Recessed, 19.6 W, D150 mm, 2600 lm, 2700 K, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, Preto, IP20

RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458, 0.410) SDCM <2, Feixe muito largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 58808000
Código de encomenda completo: 872016958808000

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102750 pt_PT pdf 328.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102750_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102750_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK IES
Ficheiro Revit
RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK 910505102750 ZIP
Dialux
ULD File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ULD
Relux
ROLF File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS353B 27S/827 PSU-E VWB BK LDT