Signify NatureConnect Clarabóia

Melhor experiência de retrofit com iluminação semelhante à luz natural do dia e ótima iluminação funcional

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Fácil de colocar no teto falso de grelha ou combinar com acessórios para fácil instalação. Consiste numa parte "Sky & Sun", que desempenha a função decorativa de uma claraboia artificial, e numa parte "Daylight", que proporciona a iluminação funcional. Em conjunto com o link ou conjunto de cenas do NatureConnect, imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, recorrendo a receitas de luz que aumentam os níveis de energia e promovem a harmonia dos espaços interiores com a natureza. Projetado para montagem flexível: encastrado em teto de gesso ou suspenso, com acessórios.

Benefícios

  • Experiência de retrofit fácil.

  • As pessoas que trabalham em espaços sem janelas sentem menos falta da luz natural do que outras.

Características

  • Ritmo circadiano dinâmico com conjunto de ligação/cena

  • Modos de iluminação Sky e Sun, e CCT branco ajustável (temperatura de cor correlacionada) entre 3800 K e 4900 K.

Aplicações

  • Escritórios
  • Cuidados de saúde
  • Hotéis
  • Escolas
  • Retail

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet NatureConnect Clarabóia pt_PT pdf 134.3 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-NatureConnect Clarabóia
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-NatureConnect Clarabóia
Vários elementos, - Software Plugins