Signify Mini-ilha da NatureConnect

Experiência de luz natural com o céu e iluminação funcional de qualidade superior

Produtos

LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 WHT
10357300
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
LP911P NC2 SKYLIGHT A W120L120 GRY
10844800

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A NatureConnect mini island cria um efeito de claraboia convincente em espaços sem janelas. É composta por um componente «Sky & Sun», que desempenha a função decorativa de uma clarabóia artificial, e por um componente «Daylight», que proporciona luz funcional de alta qualidade. Combinado com o link NatureConnect ou com um conjunto de cenários, imita a luz do dia ao simular os padrões diários do sol, utilizando soluções de iluminação que aumentam os níveis de energia e ajudam os espaços interiores a sentirem-se em sintonia com a natureza. Concebido para uma instalação flexível: embutido, suspenso ou à vista.

Benefícios

  • Maior estado de alerta das pessoas (comprovado por estudos).

  • As pessoas que trabalham em espaços sem janelas sentem menos falta da luz do dia.

Características

  • Ritmo Diurno dinâmico quando combinado com o conjunto NatureConnect Link/Scene

  • Céu, Sol e CCT branco ajustável entre 3700 e 5200 K

Aplicações

  • Escritórios
  • Cuidados de saúde
  • Hotéis
  • Escolas
  • Retail

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Mini-ilha da NatureConnect pt_PT pdf 131.4 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Mini-ilha da NatureConnect
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Mini-ilha da NatureConnect
Vários elementos, - Software Plugins