Portugal - Português

Philips Ledinaire Campânula, 185 W, D355 mm, 28000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK06

BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR

Descrição do Produto

D355 mm, Alumínio fundido em molde, Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suspensas, Fluxo luminoso constante, 28000 lm, 185 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 76137700
Código de encomenda completo: 872016976137700

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401565244 pt_PT pdf 660.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401565244_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401565244_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY022P G3 LED280S/840 PSU WB GR ies 986 B

Outro

Declaração ambiental do produto
Verified EPD Ledinaire BY022P pdf 1020.9 kB