Portugal - Português

Philips Ledinaire Campânula, 133 W, D319 mm, 20000 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK06

BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR

Descrição do Produto

D319 mm, Alumínio fundido em molde, Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suspensas, Fluxo luminoso constante, 20000 lm, 133 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 76136000
Código de encomenda completo: 872016976136000

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401565144 pt_PT pdf 664.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401565144_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401565144_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ies 986 B
LDT
LDT File - BY021P G3 LED200S/840 PSU WB GR ldt 899 B

Outro

Declaração ambiental do produto
Verified EPD Ledinaire BY021P pdf 987.3 kB