Philips Ledinaire Campânula, 70 W, D273 mm, 10500 lm, 4000 K, Feixe largo, IP65, IK06

BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR

Descrição do Produto

D273 mm, Alumínio fundido em molde, Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 10500 lm, 70 W, 150 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Fios/cabos flexíveis

Código de encomenda: 76135300
Código de encomenda completo: 872016976135300

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401565044 pt_PT pdf 655.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire Highbay BY020P G3 mounting instruction pdf 863.9 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401565044_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401565044_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BY020P G3 LED105S/840 PSU WB GR ies 985 B

Outro

Declaração ambiental do produto
Verified EPD Ledinaire BY020P pdf 987.8 kB