Portugal - Português

Luminária estanque Pierlite Vandaprime, 68 W, L1310 mm, 10000 lm, 4000 K, CRI80, Feixe largo, Transparente, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in

VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5

Novo

Descrição do Produto

L1310 mm, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 10000 lm, 68 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 910505106491
Código de encomenda completo: 872110339295400

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 txt 5.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, Pierlite vandaprime VX200C, indoor use pdf 897.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106491_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106491_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 IES
Ficheiro Revit
VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 910505106491 ZIP
Dialux
ULD File - VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ULD
Relux
ROLF File - VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 ROLFZ
LDT
LDT File - VX200C 100S/840 PSU L1300 WB BR PI5 LDT