Luminária estanque Pierlite Vandaprime, 30.5 W, L1310 mm, 4700 lm, 4000 K, CRI80, Feixe largo, Transparente, IP66, IK10, PUSH-IN | Push-in
VX200C 47S/840 PSU L1300 WB BR SRG6 PI5
Novo
Descrição do Produto
L1310 mm, Alumínio fundido LM6 - grau de liga (EN AC-44300), Cinza, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4700 lm, 30.5 W, 118 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.378), CRI80, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos