Pierlite Vandaprime à prova de água. Resistência comprovada: a solução definitiva para uma iluminação robusta e fiável em ambientes adversos
Pierlite Vandaprime impermeável é a solução definitiva para uma iluminação robusta e fiável em ambientes desafiantes. Concebida com uma estrutura em alumínio de qualidade marítima LM6 e acabamento com revestimento em pó RAL 9007, esta luminária foi concebida para resistir a impactos e abusos. Com classificações de proteção contra a penetração IP66 e de proteção contra impactos IK10, a gama Vandaprime é à prova de água e extremamente resistente ao vandalismo e a colisões violentas. Concebidas para flexibilidade de instalação, as luminárias Pierlite Vandaprime suportam múltiplas configurações de montagem, incluindo montagem no teto, na parede e em tubos, permitindo uma adaptação perfeita a uma vasta gama de requisitos de projeto. A gama Vandaprime oferece múltiplas distribuições óticas e uma ampla seleção de pacotes de lúmen até 10 000 lúmens, permitindo adaptar com precisão e eficiência os projetos de iluminação e garantir um desempenho de iluminação otimizado para necessidades específicas de cada aplicação em diversos ambientes. Está disponível com difusores em policarbonato transparente ou opalino, à escolha. Com uma vida útil de até 100 000 horas (L85), as luminárias Vandaprime reduzem significativamente as necessidades de manutenção e as interrupções operacionais, diminuindo o custo total de propriedade. Pierlite Vandaprime impermeável cumpre os princípios da economia circular, dando prioridade à durabilidade e à reciclabilidade. O equipamento é manutenível, com todas as informações sobre o produto disponíveis na ponta dos dedos através da aplicação Signify Service Tag. Quer pretenda modernizar a iluminação das suas instalações ou procure uma iluminação robusta e fiável em condições adversas, o Pierlite Vandaprime à prova de água é a solução ideal.
Arquitetura robusta do produto, altamente resistente a impactos (IK10) e à penetração de água e poeira (IP66)
Custo total de propriedade atrativo, com boa eficácia luminosa e planos de iluminação otimizados que requerem menos luminárias por aplicação.
Elevada resistência à água (IP66) e proteção contra impactos (IK10)
Estrutura em alumínio LM6 de qualidade marítima com policarbonato resistente a impactos