Portugal - Português

Philips Ledinaire estanque WT065C, 60 W, L1500 mm, 9800 lm, 4000 K, Simétrica, Transparente, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Policarbonato, Cinzento, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 9800 lm, 60 W, 163 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Transparente, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 95818099
Código de encomenda completo: 871951495818099

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401874084 pt_PT pdf 318.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, Ledinaire waterproof WT065C pdf 4.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401874084_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401874084_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT065C G2 LED98S/840 PSU L1500 ies 7.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G2 LED98S 840 PSU L1500 911401874084 pdf 622.5 kB