Portugal - Português

Philips Ledinaire estanque WT065C, (in brown Eco Packaging), 44 W, L1200 mm, 4800 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP65, IK08, TW1-ready, EL-ready

WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN

Descrição do Produto

(in brown Eco Packaging), L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4800 lm, 44 W, 109 lm/W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<=5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 4 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída), Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 51510999
Código de encomenda completo: 872016951510999

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401870485 pt_PT pdf 406.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Manual Instruction, Ledinaire waterproof WT065C EL ready pdf 4.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401870485_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401870485_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT065C G3 LED48S/840 PSU L1200 ELR BN ies 7.6 kB