Portugal - Português

Philips Ledinaire estanque WT065C, All-in, 42 W, 23 W, L1200 mm, 2900 lm, 4800 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP65, IK08, TW1

WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1

Descrição do Produto

L1200 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Lumen, 2900 lm, 4800 lm, 42 W, 23 W, 126 lm/W, 114 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Cablagem de passagem monofásica

Código de encomenda: 50023599
Código de encomenda completo: 872016950023599

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401815385 pt_PT pdf 509.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire waterproof WT065C All-in, Manual Instruction pdf 4.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401815385_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401815385_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 4.3 kB
LDT
LDT File - WT065C LED29_48S/840 PSU L1200 TW1 zip 1.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C LED29 48S 840 PSU L1200 TW1 911401815385 pdf 613.6 kB