Philips Ledinaire estanque WT065C, (in brown Eco Packaging), 31 W, L1500 mm, 3500 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP65, IK08, TW1-ready
WT065C G3 LED35S/840 PSU L1500 BN
Descrição do Produto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3500 lm, 31 W, 113 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos