Portugal - Português

Philips Ledinaire estanque WT065C, (in brown Eco Packaging), 16 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP65, IK08, TW1-ready

WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN

Descrição do Produto

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1800 lm, 16 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38) SDCM≤5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos, Ligação simples e refletores removíveis disponíveis para cablagem de passagem monofásica (cablagem interna não incluída)

Código de encomenda: 96381899
Código de encomenda completo: 871951496381899

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401807485 pt_PT pdf 240.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire waterproof WT065C G3 BN MI v2023 05 pdf 4.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401807485_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401807485_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT065C G3 LED18S/840 PSU L600 BN ies 7.6 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT065C G3 LED18S 840 PSU L600 911401807485 pdf 619.7 kB