Philips Ledinaire Estanque G4, (in brown Eco Packaging), 65 W, L1800 mm, 8000 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP66, IK08

WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN

Descrição do Produto

(in brown Eco Packaging), L1800 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 8000 lm, 65 W, 123 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 36295399
Código de encomenda completo: 871016336295399

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401893180 pt_PT pdf 245.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401893180_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401893180_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ies 48.6 kB
LDT
LDT File - WT060C LED80S/840 PSU L1800 BN ldt 29.0 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED80S 840 PSU L1800 BN 911401893180 pdf 624.1 kB