Philips Ledinaire Estanque G4, (in brown Eco Packaging), 46 W, L1500 mm, 5600 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP66, IK08, TW1
WT060C LED56S/840 PSU TW1 L1500 BN
Descrição do Produto
(in brown Eco Packaging), L1500 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5600 lm, 46 W, 121 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 3 polos, Cablagem de passagem monofásica
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Valor
- Período de garantia
- 5 anos