Philips Ledinaire Estanque G4, (in brown Eco Packaging), 15 W, L600 mm, 1800 lm, 4000 K, Simétrica, Opalino, IP66, IK08

WT060C LED18S/840 PSU L600 BN

Descrição do Produto

(in brown Eco Packaging), L600 mm, Policarbonato, Cinza, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1800 lm, 15 W, 120 lm/W, 4000 K, <5, Simétrica, Opalino, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Unidade de ligação de 2 polos

Código de encomenda: 36007299
Código de encomenda completo: 871016336007299

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401876480 pt_PT pdf 241.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Ledinaire waterproof, WT060C, Installation instruction pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401876480_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401876480_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ies 35.3 kB
LDT
LDT File - WT060C LED18S/840 PSU L600 BN ldt 10.8 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips Ledinaire Waterproof WT060C LED18S 840 PSU L600 BN 911401876480 pdf 618.3 kB