Philips CoreLine tubular estanque gen2
CoreLine tubular estanque: instalação fácil. Excelente iluminação.
Produtos
| Produto | Comparar | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 3.900 | 4000 | 26 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 | |||
161 | 7.000 | 4000 | 43,5 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 | |||
161 | 7.000 | 4000 | 43,5 | 30 | |||
150 | 4.650 | 3000 | 31 | 30 | |||
152 | 6.600 | 3000 | 43,5 | 30 | |||
161 | 5.000 | 4000 | 31 | 30 |
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
A luminária tubular estanque CoreLine cumpre a promessa da CoreLine de oferecer soluções inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. Luminária fiável e eficiente com vida útil muito longa, a CoreLine Tubular estanque está disponível em duas versões para responder a diversas necessidades de aplicação. A luminária resistente a amoníaco (tubo de PMMA) é adequada para iluminação animal, pecuária e aplicações na área de alimentos, enquanto a versão com tubo de PC oferece um design moderno e industrial, adequado para uma ampla gama de aplicações de iluminação geral. Ambas as versões oferecem proteção significativa contra poeira, água e impactos, tornando-as relevantes para aplicações específicas. As luminárias tubulares estanque CoreLine WT210C prometem poupança de energia e menos manutenção. Podem ser instaladas num instante e sem ferramentas, graças à fiação embutida pré-instalada e a um conector externo, o que significa que a luminária não precisa ser aberta. Estas soluções de iluminação estanque são flexíveis e podem ser montadas em tetos ou suspensas tanto em ambientes interiores como exteriores (protegidos). Esta família de produtos oferece uma seleção de ON/OFF, regulação DALI e uma opção Interact Ready com comunicações sem fios integradas, podendo ser utilizada com gateways, sensores e software Interact.
Benefícios
Poupa em custos energéticos e de manutenção
Instalação rápida e sem ferramentas em tetos ou montagens suspensas (interiores e exteriores)
Características
2 versões: Resistente ao Amoníaco - tubo de PMMA e tubo de policarbonato (PC)
Alta proteção contra água, poeira e impactos: IP67/IP69K/IK06 (PMMA), IP68/IP69K/IK10 (PC)