Philips CoreLine tubular estanque gen2, 31 W, L1200 mm, 5000 lm, 4000 K, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP67, IK06, TW1
WT210C G2 LED50S/840 PSU TW1 PMMA L1200
Descrição do Produto
L1200 mm, Plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5000 lm, 31 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP67 | Protegido contra penetração de pó, estanque à água, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified