Portugal - Português

Philips CoreLine tubular estanque gen2, 26 W, L1500 mm, 3900 lm, 4000 K, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP67, IK06, TW1

WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500

Descrição do Produto

L1500 mm, Plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 3900 lm, 26 W, 150 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Polimetacrilato de metilo, IP67 | Protegido contra penetração de pó, estanque à água, IK06 | 1 J, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 32960899
Código de encomenda completo: 872110332960899

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 txt 3.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401827688 pt_PT pdf 770.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction, WT210C, PMMA pdf 3.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401827688_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401827688_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 IES
Ficheiro Revit
WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 911401827688 ZIP
Dialux
ULD File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ULD
Relux
ROLF File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 ROLFZ
LDT
LDT File - WT210C G2 LED39S/840 PSU TW1 PMMA L1500 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration, CoreLine waterproof tubular, WT210C G2 pdf 1.1 MB