Philips CoreLine tubular estanque gen2, 31 W, L1200 mm, 4650 lm, 3000 K, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, IP68, IK10, TW1
WT210C G2 LED50S/830 PSU TW1 PC L1200
Novo
Descrição do Produto
L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4650 lm, 31 W, 150 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Abertura de feixe 120°, Refletor oval, Opalino, Policarbonato, IP68 | Protegido contra penetração de pó, pressão estanque à água, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 3 polos