Portugal - Português

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 38 W, 5220 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 5220 lm, 38 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 24072800
Código de encomenda completo: 871951424072800

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG txt 5.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060122 pt_PT pdf 349.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060122_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060122_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BPP732 LED60-4S/730 II PSD D9 DM50 FG DG LDT