Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 72 W, 8300 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica DS51, Classe de segurança II, IP66, SRG10-10
BRP730 LED100-4S/727 II PSD D9 DS51 FG S
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 8300 lm, 72 W, 115 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica DS51, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED100 [LED module 10000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos