Portugal - Português

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 16.4 W, 1740 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Suporte de montagem, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1740 lm, 16.4 W, 106 lm/W, 3000 K, (0.430, 0.400) SDCM<5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 24067400
Código de encomenda completo: 871951424067400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG txt 6.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060117 pt_PT pdf 340.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060117_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060117_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG IES
Dialux
ULD File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BVP729 LED20-4S/830 II PSD D9 DM50 FG DG LDT