Portugal - Português

Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 15.2 W, 1660 lm, 2700 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica DS51, Classe de segurança II, IP66, SRG6-6

BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Entrada lateral para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1660 lm, 15.2 W, 109 lm/W, 2700 K, (0.4577, 0.4098) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica DS51, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Conector interno

Código de encomenda: 24065000
Código de encomenda completo: 871951424065000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG txt 6.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060115 pt_PT pdf 343.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of UrbanFlex pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060115_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060115_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG IES
Dialux
ULD File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ULD
Relux
ROLF File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG ROLFZ
LDT
LDT File - BRP729 LED20-4S/727 II PSD D9 DS51 FG DG LDT