Signify UrbanFlex, Urban road & street light, 19.6 W, 2640 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição média 50, Classe de segurança II, IP66, SRG10-10
BGP729 LED30-4S/730 II PSD D9 DM50 FG SR
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Montagem em poste, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 2640 lm, 19.6 W, 135 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV no modo diferencial e 10 kV no modo comum, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED30 [LED module 3000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos