Portugal - Português

Signify TownTune topo de coluna central, Urban road & street light, 30 W, 2546 lm, 3000 K, CRI80, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição média 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 3, 2546 lm, 30 W, 85 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição média 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49024900
Código de encomenda completo: 871869949024900

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED39 [LED module 3900 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024155 pt_PT pdf 138.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024155_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024155_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dwg 95.0 kB
Desenhos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT m3d 17.0 kB
Desenhos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT r3d 702.9 kB
Desenhos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT dxf 311.9 kB
Desenhos CAD
3D files BDP260 TownTune CPT max 1.6 MB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P IES
Dialux
ULD File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP260 LED39-4S/830 DM50 CLO DDF3 62P LDT