Portugal - Português

Signify TownTune topo de coluna central DTD, Urban road & street light, 18.6 W, 2001 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66, STD

BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 1, 2001 lm, 18.6 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49027000
Código de encomenda completo: 871869949027000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED30 [LED module 3000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR txt 7.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024158 pt_PT pdf 148.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024158_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024158_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR IES
Dialux
ULD File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ULD
Relux
ROLF File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR ROLFZ
LDT
LDT File - BDP263 LED30-4S/740 DW50 CLO-DDF1 62P DR LDT