Portugal - Português

Signify TownTune topo de coluna central DTC, Urban road & street light, 42.5 W, 3886 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 50, Classe de segurança II, IP66, STD

BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante, 3886 lm, 42.5 W, 91 lm/W, 3000 K, (0.410, 0.390) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno

Código de encomenda: 49026300
Código de encomenda completo: 871869949026300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED59 [LED module 5900 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 txt 7.1 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300024157 pt_PT pdf 145.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300024157_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300024157_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 IES
Dialux
ULD File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ULD
Relux
ROLF File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP262 LED59-4S/830 II DW50 DR CLO LS-6 LDT