Signify TownTune topo de coluna central DR, Urban road & street light, 30.5 W, 3430 lm, 4000 K, CRI70, Regulação autónoma programável (via DALI ou NFC), Distribuição simétrica 50, Classe de segurança I, IP66, STD
BDP261 LED50-4S/740 DS50 CLO DDF2 62P
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido em molde, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e fluxo luminoso constante, Fluxo luminoso constante e DynaDimmer com predefinições fixas versão 2, 3430 lm, 30.5 W, 112 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector interno
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED50 [LED module 5000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos