Portugal - Português

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 14.8 W, 1760 lm, 3000 K, CRI70, Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Antracite, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1760 lm, 14.8 W, 119 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição larga 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos

Código de encomenda: 24210400
Código de encomenda completo: 871951424210400

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED22 [LED module 2200 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P txt 6.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060131 pt_PT pdf 135.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060131_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060131_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 16.0 kB
Desenhos CAD
3D-DXF DXF 596.1 kB
Desenhos CAD
3D-DWG DWG 373.5 kB
Desenhos CAD
3D-sat sat 6.9 kB
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 165.0 kB
Desenhos CAD
3D-max max 1008.0 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP275 LED22-4S/730 DW50 DGR D9 62P LDT