Portugal - Português

Signify TownTune CCB, Urban road & street light, 22.5 W, 2835 lm, 4000 K, CRI70, Distribuição média 10, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Antracite, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2835 lm, 22.5 W, 126 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 10, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos

Código de encomenda: 23917300
Código de encomenda completo: 871951423917300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED35 [LED module 3500 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P txt 6.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060082 pt_PT pdf 138.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownTune pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060082_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060082_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
3D-max max 1.1 MB
Desenhos CAD
3D-DWG DWG 374.7 kB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 14.5 kB
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 267.5 kB
Desenhos CAD
3D-DXF DXF 595.6 kB
Desenhos CAD
3D-sat sat 6.2 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP278 LED35-4S-740- DM10 DGR D9 62P LDT