Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio fundido ADC1 - grau de liga (EN AC-47100), Antracite, Topo do poste para diâmetro de 76 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2730 lm, 24 W, 114 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM<5, CRI70, Distribuição simétrica 50, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos