Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 4620 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição residencial larga, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6

BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4620 lm, 45.5 W, 102 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição residencial larga, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos

Código de encomenda: 34713300
Código de encomenda completo: 871869634713300

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED70 [LED module 7000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P txt 5.9 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925863302 pt_PT pdf 134.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TownGuide pdf 1.7 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925863302_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925863302_EU
Vários elementos, - Visuals
Desenhos CAD
3D-r3d r3d 281.3 kB
Desenhos CAD
3D-max max 1.2 MB
Desenhos CAD
3D-m3d m3d 19.0 kB

Plug-ins de software

IES
IES File - BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P IES
Dialux
ULD File - BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P ULD
Relux
ROLF File - BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP104 LED70/740 DRW PCC GR D9 62P LDT