Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 45.5 W, 5250 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica, Classe de segurança I, IP66, SRG6-6
BDP100 LED70/740 DS PCC GR D9 62P
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, D-Sense, 5250 lm, 45.5 W, 115 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 6 kV no modo comum, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED70 [LED module 7000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos