Portugal - Português

Signify Quebec LED, Urban road & street light, 30.5 W, 4018 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição larga 50, Classe de segurança I, IP65, STD

BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Preto, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4018 lm, 30.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga 50, IP65 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels e sinal de controlo de 2x 2-polos para regulação da luz

Código de encomenda: 08993100
Código de encomenda completo: 871869908993100

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED49 [LED module 4900 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300023483 pt_PT pdf 148.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of Quebec LED pdf 2.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300023483_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300023483_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S IES
Dialux
ULD File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ULD
Relux
ROLF File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S ROLFZ
LDT
LDT File - BRP776 LED49-4S/740 PSD DW50 PGR BK D9 S LDT