Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Prata, Revestimento de proteção contra sal marinho, Entrada lateral para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady e fluxo luminoso constante (integrada), 6786 lm, 60 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 31, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK07 | 2 J reforçado, Classe de segurança II, Cabo de 0,5 m com conector de cabo, 3 polos, Unidade de ligação de 3 polos