Portugal - Português

Signify Metronomis LED Torch, Urban road & street light, 25 W, 3360 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição simétrica Metronomis, Classe de segurança I, IP66, SRGU10

BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 76 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3360 lm, 25 W, 134 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuição simétrica Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Conector de parafuso

Código de encomenda: 19942200
Código de encomenda completo: 871951419942200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED40 [LED module 4000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 txt 6.3 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868147 pt_PT pdf 284.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868147_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868147_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 IES
Dialux
ULD File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ULD
Relux
ROLF File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS650 LED40-4S/740 I MDS D9 STD 76 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Metronomis-LED-Torch-Ref-910925868144-RECYCLED-ALU pdf 1.1 MB