Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 51 W, 6800 lm, 3000 K, CRI70, DALI, Distribuição larga Metronomis, Interact Ready, Classe de segurança II, IP66, SRGU10
BDS660 LED80/730 II MDW SRT C500 60
Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 6800 lm, 51 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.4339, 0.4032) SDCM <5, CRI70, Distribuição larga Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Cabo de 0,5 m sem ficha, Conector de parafuso
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- LED80 [LED module 8000 lm]
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos