Portugal - Português

Signify Metronomis LED Sharp, Urban road & street light, 13 W, 1700 lm, 4000 K, CRI70, DALI, Distribuição média Metronomis, Classe de segurança I, IP66, SRGU10

BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinzento, Spigot para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 1700 lm, 13 W, 131 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3796) SDCM <5, CRI70, Distribuição média Metronomis, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 10 kV, Conector de parafuso

Código de encomenda: 19950700
Código de encomenda completo: 871951419950700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED20 [LED Module 2000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 txt 6.4 kB
Instruções de desmontagem
Dismantle Instructions pdf 1.6 MB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910925868155 pt_PT pdf 346.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Metronomis LED mounting instruction pdf 2.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910925868155_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910925868155_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 IES
Dialux
ULD File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ULD
Relux
ROLF File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDS660 LED20-4S/740 I MDM D9 STD 60 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Metronomis-LED-Sharp-Ref-910770230983-RECYCLED-ALU pdf 970.9 kB