Portugal - Português

Signify BSP794 | CLASSICSTREET SUSPENDED, LED63 | LED module 6300 lm, 740 branco neutro, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, Classe de segurança I, Distribuição média 70, Vidro plano, Preto, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo, Conjunto de suspensão simples, standard

BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Preto, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4352 lm, 40 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 70, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo

Código de encomenda: 23357700
Código de encomenda completo: 871951423357700

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED63 [LED module 6300 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BSP794 LED63-4S/740 DM70 MK-WH FG BK D9 txt 6.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060039 pt_PT pdf 131.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
ClassicStreet installation instructions pdf 2.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060039_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060039_EU
Vários elementos, - Visuals