Descrição do Produto
Urban road & street light, Alumínio, Preto, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4288 lm, 40 W, 107 lm/W, 4000 K, (0.380, 0.380) SDCM <5, CRI70, Distribuição média 70, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I, Nível de proteção contra sobretensão até 6 kV no modo diferencial e 8 kV no modo comum, Conector externo