Portugal - Português

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 5127 lm, 3000 K, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I, IP66

BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C

Descrição do Produto

Urban road & street light, Liga de alumínio, Cinza escuro, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte catenário, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I

Código de encomenda: 36964200
Código de encomenda completo: 872110336964200

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Lighting for wellbeing Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C txt 5.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060808 pt_PT pdf 385.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CityVario Post Top pdf 2.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060808_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060808_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C IES
Dialux
ULD File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ULD
Relux
ROLF File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C ROLFZ
LDT
LDT File - BSS301 LED60/730-1P DM16P SRT C LDT