Descrição do Produto
Urban road & street light, Liga de alumínio, Cinza escuro, Revestimento de tinta em pó de camada única, Entrada lateral para diâmetro de 42 a 60 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 5127 lm, 32.6 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I