Portugal - Português

Signify CityVario, Urban road & street light, 32.6 W, 4280 lm, 3000 K, InterAct Pro, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), Interact Ready, Classe de segurança I, IP66

BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P

Descrição do Produto

Urban road & street light, Liga de alumínio, Cinza escuro, Revestimento de tinta em pó de camada única, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI e SystemReady, 4280 lm, 32.6 W, 131 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK09 | 10 J, Classe de segurança I

Código de encomenda: 36958100
Código de encomenda completo: 872110336958100

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Lighting for wellbeing Signify Circle

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P txt 5.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060802 pt_PT pdf 395.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CityVario Post Top pdf 1.9 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060802_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060802_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P IES
Dialux
ULD File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ULD
Relux
ROLF File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDS300 LED60/730-1P DM16P SRT 60P LDT