Descrição do Produto
Urban road & street light, Liga de alumínio, Cinza escuro, Revestimento de tinta em pó de camada única, Topo do poste para diâmetro de 62 mm, Driver não regulável Economy (sem LR/LC), 4280 lm, 33.1 W, 129 lm/W, 3000 K, (0.43,0.40) SDCM<0.005, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I