Descrição do Produto
Policarbonato, Cinza escuro, Topo do poste para diâmetro de 60 mm, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 5100 lm, 33.3 W, 153 lm/W, 3000 K, (0.38. 0.38) SDCM <5, Meio de distribuição com versão 24 para desempenho (para 5050), IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK10 | 20 J antivandalismo, Classe de segurança I, 6/6 kV, Bloco de ligação por parafuso, 5 polos