Portugal - Português

Signify CitySoul gen2 LED Mini, Urban road & street light, 34 W, 4980 lm, 3000 K, CRI80, DALI, Distribuição larga 52, Classe de segurança II, IP66, STD

BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR

Descrição do Produto

Urban road & street light, Alumínio, Cinza, Conjunto de suspensão simples, standard, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 4980 lm, 34 W, 146 lm/W, 3000 K, (0.433, 0.403) SDCM <5, CRI80, Distribuição larga 52, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança II, Nível de proteção contra sobretensão padrão, Cabo de 6,0 m sem ficha, Bloco de ligação por parafuso

Código de encomenda: 37028000
Código de encomenda completo: 872110337028000

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED60 [LED module 6000 lm]
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tipo de motor de fonte de luz
LED
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR txt 6.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912300060814 pt_PT pdf 134.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Mounting instruction of CitySoul LED gen2 pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912300060814_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912300060814_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR IES
Dialux
ULD File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ULD
Relux
ROLF File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR ROLFZ
LDT
LDT File - BVP530 LED60-1P/830 II DW52P D9 AL GR LDT