Produtos
Informações sobre gamas de produtos
Descrição
O CityMood se inspira nos postes de luz do início do século XX, que combinavam uma cúpula cônica com uma cobertura suspensa. A CityMood preserva o patrimônio da sua cidade mantendo as características de design distintas dessas luminárias icônicas. O CityMood integra-se perfeitamente às infraestruturas, postes e suportes existentes e reduz os custos de energia sem sacrificar a segurança, o desempenho ou a qualidade da luz. O LEDGINE - O é uma característica de série, com um fluxo luminoso que varia de 900 lm a 16.200 lm, uma seleção de mais de 30 óticas e distribuições, bem como uma variedade de CCTs e CRIs. Projetado para alturas de montagem de 4 m a 8 m, o CityMood é ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação externa em ambientes contemporâneos e históricos. Preparada para o futuro e pronta a ser integrada em ecossistemas de cidades inteligentes, a CityMood ajuda-o a progredir em direção aos seus objetivos de sustentabilidade, onde quer que se encontre no seu percurso de digitalização. O CityMood está disponível com um ou dois soquetes prontos para o sistema (SR) Zhaga-D4i (ZD4i) e, portanto, está pronto para ser pareado com sistemas avançados de gerenciamento de iluminação, como o Interact, ou com sensores como o Outdoor Sensor Bundle (OSB). Cada luminária CityMood é identificável de forma exclusiva através da aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária para acessar instantaneamente a configuração da luminária. A etiqueta de serviço torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, além de permitir que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição. As versões de abertura sem ferramentas fornecem acesso direto ao equipamento e ao motor de luz.
Benefícios
A luminária icónica e elegante preserva o património da sua cidade tanto em ambientes contemporâneos como históricos
Preparada para o futuro e pronta a integrar-se em ecossistemas de cidades inteligentes através de uma tomada Zhaga-D4i (ZD4i) SR (System Ready)
Características
Disponível com vidro plano transparente ou difusor curvo em policarbonato transparente
Coroas decorativas opcionais