Portugal - Português

Philips CityMood

Design icónico, pronto para se integrar no seu ecossistema de cidade inteligente

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Produto Comparar
132
4.750
2700
70
35,9
106
2.760
2200
70
26,1
161
5.580
3000
70
34,7
139
7.200
3000
80
51,7
142
1.840
3000
70
13
146
12.320
3000
70
84,1
154
9.000
3000
70
58,3
151
10.680
3000
70
70,8

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

O CityMood se inspira nos postes de luz do início do século XX, que combinavam uma cúpula cônica com uma cobertura suspensa. A CityMood preserva o patrimônio da sua cidade mantendo as características de design distintas dessas luminárias icônicas. O CityMood integra-se perfeitamente às infraestruturas, postes e suportes existentes e reduz os custos de energia sem sacrificar a segurança, o desempenho ou a qualidade da luz. O LEDGINE - O é uma característica de série, com um fluxo luminoso que varia de 900 lm a 16.200 lm, uma seleção de mais de 30 óticas e distribuições, bem como uma variedade de CCTs e CRIs. Projetado para alturas de montagem de 4 m a 8 m, o CityMood é ideal para uma ampla gama de aplicações de iluminação externa em ambientes contemporâneos e históricos. Preparada para o futuro e pronta a ser integrada em ecossistemas de cidades inteligentes, a CityMood ajuda-o a progredir em direção aos seus objetivos de sustentabilidade, onde quer que se encontre no seu percurso de digitalização. O CityMood está disponível com um ou dois soquetes prontos para o sistema (SR) Zhaga-D4i (ZD4i) e, portanto, está pronto para ser pareado com sistemas avançados de gerenciamento de iluminação, como o Interact, ou com sensores como o Outdoor Sensor Bundle (OSB). Cada luminária CityMood é identificável de forma exclusiva através da aplicação Signify Service tag. Basta escanear um código QR colocado dentro da porta do mastro ou diretamente na luminária para acessar instantaneamente a configuração da luminária. A etiqueta de serviço torna as operações de manutenção e programação mais rápidas e fáceis, além de permitir que você crie uma biblioteca digital de ativos de iluminação e peças de reposição. As versões de abertura sem ferramentas fornecem acesso direto ao equipamento e ao motor de luz.

Benefícios

  • A luminária icónica e elegante preserva o património da sua cidade tanto em ambientes contemporâneos como históricos

  • Preparada para o futuro e pronta a integrar-se em ecossistemas de cidades inteligentes através de uma tomada Zhaga-D4i (ZD4i) SR (System Ready)

Características

  • Disponível com vidro plano transparente ou difusor curvo em policarbonato transparente

  • Coroas decorativas opcionais

Aplicações

  • Parques e praças
  • Residências
  • Estradas e ruas
  • Estradas e ruas urbanas principais; estradas e ruas residenciais e secundárias
  • Centros urbanos e áreas históricas
  • Percursos pedonais e ciclovias, praças, parques e zonas de recreio

Transferências